Kontrastsensorer
O5K500
O5K-FAKG/US100
Kontrastsensorer
O5K500
O5K-FAKG/US100
- Pålitelig gjenkjenning av utskriftsmerker og spesielt flate gjenstander
- Automatisk valg av den ideelle fargen på det transmitterte lyset
- Enkel justering av enhetsfunksjonen via Lær
- Svært høy koblingsfrekvens på 10 000 Hz for raske prosesser
- Omfattende utvalg av festekomponenter
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys; grønt lys; blått lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 50; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys; grønt lys; blått lys |
Bølgelengde [nm] | 625; 525; 465 |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN; (automatisk belastningsdeteksjon PNP/NPN) |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 18...22 |
---|---|
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 1,5 |
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 5 |
Responstid
Responstid [ms] | < 0,05 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 568 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 79,5 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materialer | hus: PA; ramme: rustfritt stål:; operatør grensesnitt: TPU / PC | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||
---|---|---|---|
Lær funksjon | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 1 x M12; koding: A |