Reflekterende sensor
O5P200
O5P-DPKG/US100
Reflekterende sensor
O5P200
O5P-DPKG/US100
- Meget lang rekkevidde
- Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
- Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
- Utmerket pris/ytelse-forhold
- Med kobling som kan dreies 270°
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 624 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,1...7; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 175 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 502 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 62 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materialer | hus: PA; ramme: rustfritt stål:; operatør grensesnitt: TPE | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|