Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
O6H207
O6H-FNKG/AS/4P
Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
O6H207
O6H-FNKG/AS/4P
- Spesielt kompakte hus for bruk der plassen er begrenset
- Intuitiv innstilling av følsomheten via potensiometer
- Brukervennlig valg av lys-på eller mørk-på via dreiebryter
- Spesielt interferens-immun bakgrunnsdemping selv med sterkt reflekterende bakgrunn
- Utmerket pris/ytelse-forhold
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 22; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 633 |
Utganger
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 2...200; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | 2...200 |
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | 4...200 |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | 8...200 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 8 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 683 | ||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 18,1 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materialer | hus: ABS; PPSU | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse | |
Tetningsmateriale | EPDM | |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,5 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: messing, belagt; Forsegling: EPDM |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|