Reflekterende sensor
O6P403
O6P-FNKG/5M
Reflekterende sensor
O6P403
O6P-FNKG/5M
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i metallbearbeiding og i bilindustrien
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Meget lang rekkevidde uavhengig av objektfargen
- Intuitiv innstilling av følsomhet og utgangsfunksjon
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Applikasjon | egnet for bruk i maskinverktøyindustrien |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 12; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 633 |
Utganger
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Deteksjonsområde
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,05...5; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 150 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 895 | ||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 133,6 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); plast: PPSU; Forsegling: FKM | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse | |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1; (skruer) |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|