Gjennomgående strålesensorsender
O6S401
O6S-OOKG/5M
Gjennomgående strålesensorsender
O6S401
O6S-OOKG/5M
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i metallbearbeiding og i bilindustrien
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Meget lang rekkevidde uavhengig av objektfargen
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|---|
Applikasjon | egnet for bruk i maskinverktøyindustrien |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 11; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 633 |
Deteksjonsområde
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 10 |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 300 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2942 | ||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 128,2 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); plast: PPSU; Forsegling: FKM | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse | |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1; (skruer) |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 5 m, PUR; 2 x 0,25 mm² |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|