Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
O8H221
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
O8H221
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
- Kompakt lyspunkt for presis deteksjon selv på lengre avstander
- Ekstremt pålitelig bakgrunnsdemping
- Installasjon på sekunder, plassbesparende design
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 633 |
Utganger
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 1...80; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | 1...80 |
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | 3...76 |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | 5...74 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 4 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 757 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 22,7 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materialer | hus: ABS; rustfritt stål (1.4404 / 316L) | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
Diagrammer og grafer
|
|
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|