Gjennomgående strålesensorsender
OA0101
OAS-OOOA
Gjennomgående strålesensorsender
OA0101
OAS-OOOA
- Meget lang rekkevidde
- Med kombinert AC/DC utgangstrinn
- Stort AC/DC-driftsspenningsområde
- Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
- LED-skjerm for å sjekke driftsstatus
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Elektriske data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. strømforbruk [VA] | 3,5 |
Beskyttelsesklasse | II |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880 |
Utganger
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Deteksjonsområde
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 50 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 1500 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 393 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 278 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5 |
---|