Reflekterende sensor
OA0105
OAR-FKOA/T
Reflekterende sensor
OA0105
OAR-FKOA/T
- Meget lang rekkevidde
- Intuitiv innstilling av følsomhet og varighet ved koblingsforsinkelse
- Programmerbar lys-på/mørk-på-modus
- Med funksjonssjekk i utgang for å signalisere tilsmussing eller feiljustering
- LED-skjerm for å sjekke drift, koblingsstatus og funksjon
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
---|
Elektriske data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. strømforbruk [VA] | 2 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880 |
Utganger
Elektrisk design | relé |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Kontaktklassificering | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 10 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Tidsfunksjon [s] | 0,5...10 |
Deteksjonsområde
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,25...10; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 350 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 264 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 306 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Elektrisk tilkobling
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5 |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|