Reflekterende sensor
OA5104
OAR-FCKG
Reflekterende sensor
OA5104
OAR-FCKG
- Meget lang rekkevidde
- Intuitiv innstilling av følsomhet og varighet ved koblingsforsinkelse
- Programmerbar lys-på/mørk-på-modus
- Med funksjonssjekk i utgang for å signalisere tilsmussing eller feiljustering
- LED-skjerm for å sjekke drift, koblingsstatus og funksjon
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Funksjon sjekk utgang |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Funksjon sjekk utgang | ja |
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 10,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Maks. nåværende belastning i dual output-modus [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 300,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,25...10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 350,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 402,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 284,50 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 90,00 x 30,00 x 70,00 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5 |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|