Sensor for diffus refleksjon
OA5108
OAT-FCKG
Sensor for diffus refleksjon
OA5108
OAT-FCKG
- Meget lang rekkevidde
- Intuitiv innstilling av følsomhet og varighet ved koblingsforsinkelse
- Programmerbar lys-på/mørk-på-modus
- Med funksjonssjekk i utgang for å signalisere tilsmussing eller feiljustering
- LED-skjerm for å sjekke drift, koblingsstatus og funksjon
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Funksjon sjekk utgang |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880 |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Funksjon sjekk utgang | ja |
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 10 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Maks. nåværende belastning i dual output-modus [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 300 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 5...1500; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 370 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 402 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 287 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5 |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|