Fiberoptisk forsterker
OBF501
OBF-FAKG/T/AS
Fiberoptisk forsterker
OBF501
OBF-FAKG/T/AS
- Enkel justering av følsomhet og pulsstrekking via trykknapp
- LED-skjerm for å sjekke drift, koblingsstatus og funksjon
- For bruk som diffus refleksjonssensor eller gjennomstrålesensor
- Høy koblingsfrekvens for raske prosesser
- Drift med rimelig akrylfiberoptikk
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Funksjon sjekk utgang |
---|---|
Design | Fiberoptiske forsterkere for akrylfiberoptikk |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 630 |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN; (automatisk belastningsdeteksjon PNP/NPN) |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Funksjon sjekk utgang | ja |
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V] | 2,5 |
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 10 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 3000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Tidsfunksjon [s] | 0,001...0,09 |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [m] | 0...2; (Gjennomstrålesensor) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | 0...100; (Sensor for diffus refleksjon) |
Rekkevidde justerbar | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 806 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 48,35 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materialer | PPE endret |
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|