Sensor for diffus refleksjon
OF5027
OFB-FPKG/US-100
Sensor for diffus refleksjon
OF5027
OFB-FPKG/US-100
- Intuitiv innstilling av følsomheten via potensiometer
- Med funksjonssjekk i utgang for å signalisere tilsmussing eller feiljustering
- Robust metallhus for bruk i tøffe industrimiljøer
- Programmerbar lys-på/mørk-på-modus
- Med svært fokusert lysstråle
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Funksjon sjekk utgang |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Funksjon sjekk utgang | ja |
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V] | 3,50 |
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 10,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 320,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 1,00...400,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 185,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 607,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 40,00 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 74,00 | |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 | |
Materialer | hus: messing messing hvit bronsebelagt | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|