Mottaker for gjennomgående strålesensor
OG0031
OGE-HBOA/LS-100-AK
Mottaker for gjennomgående strålesensor
OG0031
OGE-HBOA/LS-100-AK
- Meget lang rekkevidde
- Intuitiv innstilling av følsomheten via trykknapp
- LED-skjerm for å sjekke koblingsstatus og funksjon
- Med kombinert AC/DC utgangstrinn
- Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Elektriske data
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
Strømforbruk [mA] | < 5,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Utganger
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 8,00 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 8,00 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1,7 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 90,00; (180 (...40 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 90,00; (180 (...40 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 600,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 25,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Deteksjonsområde
Sender / mottaker | mottaker |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 15,00 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 334,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 38,70 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 76,00 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | PBT | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|