Mottaker for gjennomgående strålesensor
OG0038
OGE-DBOA
Mottaker for gjennomgående strålesensor
OG0038
OGE-DBOA
- Meget lang rekkevidde
- Intuitiv innstilling av følsomheten via trykknapp
- LED-skjerm for å sjekke koblingsstatus og funksjon
- Med kombinert AC/DC utgangstrinn
- Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Elektriske data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20...250 AC/DC |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880 |
Utganger
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 8 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 8 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1,7 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 25 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Deteksjonsområde
Sender / mottaker | mottaker |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 15 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 334 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 122,7 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 | |
Materialer | PBT | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|