- Produkter
- OG5108
Mottaker for gjennomgående strålesensor
OG5108
OGE-FPKG/V4A/6M
Mottaker for gjennomgående strålesensor
OG5108
OGE-FPKG/V4A/6M
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: OGE302 eller OGE303 Produktsammenligning: OG5108 / OGE302 / OGE303 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 22 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sender / mottaker | mottaker |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 15 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Hus | gjenget type | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 63 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 | |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|