Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
OG5121
OGH-FPKG/US-100
Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
OG5121
OGH-FPKG/US-100
- Nøyaktig bakgrunnsdemping
- Klar til bruk umiddelbart takket være fast innstilling
- Programmerbar lys-på/mørk-på-modus
- Bredt utvalg av festekomponenter for rask og enkel montering
- LED-skjerm for å sjekke drift, koblingsstatus og funksjon
utfasingsartikkel
Alternative artikler: OGH500 Produktsammenligning: OG5121 / OGH500 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 250 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 30...130; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) | |
---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
|
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 521 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 33,5 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 | |
Materialer | PBT | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
nøyaktighet graf
|
|
---|