Mottaker for gjennomgående strålesensor
OGE101
OGE-HPKG/US
Mottaker for gjennomgående strålesensor
OGE101
OGE-HPKG/US
- Meget lang rekkevidde
- For bruk ved transport og materialhåndtering
- Klar til bruk umiddelbart takket være fast innstilling
- Utmerket pris/ytelse-forhold
- Rimelig alternativ til enheter med metallhus
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 8 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 645 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sender / mottaker | mottaker |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 8 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; (i forbindelse med en tilsvarende kontakt) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1335 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 | |
Materialer | hus: ABS | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|