Mottaker for gjennomgående strålesensor
OGE300
OGE-DPKG/US100
Mottaker for gjennomgående strålesensor
OGE300
OGE-DPKG/US100
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i mat- og drikkevareindustrien
- Motstandsdyktig mot høytrykksspyling med aggressive rengjøringsmidler
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Klar til bruk umiddelbart takket være fast innstilling
- Meget lang rekkevidde
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 10 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 624 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sender / mottaker | mottaker |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 20 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1112 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 59,8 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 | |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|