- Produkter
- OGH551
Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
OGH551
OGH-FPKG/US100
Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
OGH551
OGH-FPKG/US100
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Nøyaktig bakgrunnsdemping
- Klar til bruk umiddelbart takket være fast innstilling
- Programmerbar lys-på/mørk-på-modus
- Bredt utvalg av festekomponenter for rask og enkel montering
utfasingsartikkel
Alternative artikler: OGH500 Produktsammenligning: OGH551 / OGH500 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 25 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 624 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 15...300; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) | ||
---|---|---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | 15...300 | ||
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | 15...290 | ||
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | 15...190 | ||
Fabrikkinnstilling |
|
||
Rekkevidde justerbar | ja | ||
Maks. lysflekk diameter [mm] | 25 | ||
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde | ||
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 362 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 60 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 | |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|