Sensor for diffus refleksjon
OGH700
OGHLFPKG/US100
Sensor for diffus refleksjon
OGH700
OGHLFPKG/US100
- Pålitelig deteksjon av svært små objekter
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Laser i beskyttelsesklasse 1 for kravene til bilindustrien
- Enkel justering på grunn av synlig laserlyspunkt
- Nøyaktig bakgrunnsdemping
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 655 |
Typ. levetid [h] | 50000 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 20...200; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | 20...200 |
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | 20...100 |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | 20...70 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm] | 1,5 |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 1,2 |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 485 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 | |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|