Reflekterende sensor
OGP501
OGP-FPKG/US100
Reflekterende sensor
OGP501
OGP-FPKG/US100
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Meget lang rekkevidde
- Intuitiv innstilling av følsomheten via trykknapp
- Bredt utvalg av festekomponenter for rask og enkel montering
- Programmerbar lys-på/mørk-på-modus
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 624 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,03...5; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
|
Rekkevidde justerbar | ja | |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 200 | |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde | |
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 431 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 61,9 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 | |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|