Gjennomgående laser strålesensorsender
OGS701
OGSLOOKG/US100
Gjennomgående laser strålesensorsender
OGS701
OGSLOOKG/US100
- Pålitelig deteksjon av svært små objekter
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Meget lang rekkevidde
- Enkel justering på grunn av synlig laserlyspunkt
- Utmerket pris/ytelse-forhold
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 13 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 655 |
Typ. levetid [h] | 50000 |
Deteksjonsområde
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 2 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm] | 0,5; (2 m) |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 5 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1018 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 64 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 | |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; EPDM | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|