- Produkter
- OGW202
Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Nøyaktig bakgrunnsdemping
- Intuitiv innstilling av følsomheten via potensiometer
- Bredt utvalg av festekomponenter for rask og enkel montering
- Utmerket pris/ytelse-forhold
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Applikasjon [m] | 0,025...2 |
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 300 |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 940 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 25...400 |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 200 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Bakgrunn undertrykkelse [m] | 2 |
Måle - / innstillingsområde
Samplingsfrekvens [Hz] | 10 |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 10 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Beskyttelse | IP 65 |
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 8 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 690 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 55,2 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 | |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensor overflate: PMMA; ABS; operatør grensesnitt: TPE; låsemuttere:: messing messing hvit bronsebelagt | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
||
---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|
|
|
---|