Reflekterende sensor
OH5010
OHP-DPKG/2M
Reflekterende sensor
OH5010
OHP-DPKG/2M
- Ekstremt små hus for bruk der plassen er begrenset
- Pålitelig deteksjon av svært små objekter
- For applikasjoner innen robotikk, montering og håndteringsteknologi
- Enkel justering på grunn av synlig rødt lys
- Klar til bruk umiddelbart takket være fast innstilling
utfasingsartikkel
Alternative artikler: O8P200 Produktsammenligning: OH5010 / O8P200 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Typ. levetid [h] | 75000 |
Referansetemperatur for levetid [°C] | 25 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 50 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 800 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,8; (Prismatisk reflektor Ø 35 E20004) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 10 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | Rekkevidde |
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Responstid
Responstid [s] | < 0,6 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 28 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 20,6 x 7,6 x 12,5 | |
Materialer | ABS | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|