Reflekterende sensor
OI5001
OIR-FPKG
Reflekterende sensor
OI5001
OIR-FPKG
- Meget lang rekkevidde
- Med terminalkammer som kan dreies 90°
- Programmerbar lys-på/mørk-på-modus
- Stort driftsspenningsområde
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 30; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 950 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 65 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,1...4; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 280 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 659 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 124 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,5 | |
Materialer | PBT; PPO endret | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|