Sensor for diffus refleksjon
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Sensor for diffus refleksjon
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
- Spesielt kompakte hus for bruk innen robotikk, montering og håndteringsteknologi
- Meget lang rekkevidde
- Enkel justering på grunn av synlig rødt lys
- Intuitiv innstilling av følsomhet og utgangsfunksjon
- Enkel montering ved å klipse på en monteringssokkel
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 32 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 1...1000; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 150 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 864 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 28 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materialer | hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | frontlinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|