Gjennomgående strålesensorsender
OJ5108
OJS-OOKG/FO/AS
Gjennomgående strålesensorsender
OJ5108
OJS-OOKG/FO/AS
- Spesielt kompakte hus for bruk der plassen er begrenset
- Meget lang rekkevidde
- Enkel justering på grunn av synlig rødt lys
- Rask montering ved hjelp av monteringshull med robust rustfri stålhylse
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 19 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660 |
Utganger
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
---|
Deteksjonsområde
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 10 |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 1000 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1773 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 26,95 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materialer | hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | frontlinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|