Mottaker for gjennomgående laser strålesensor
OJ5139
OJELFPKG/SO/AS
Mottaker for gjennomgående laser strålesensor
OJ5139
OJELFPKG/SO/AS
- Pålitelig deteksjon av svært små objekter
- Spesielt kompakte hus for bruk innen robotikk, montering og håndteringsteknologi
- Intuitiv innstilling av følsomhet og utgangsfunksjon
- Meget lang rekkevidde
- Rask montering ved hjelp av monteringshull med robust rustfri stålhylse
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 12 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 650 |
Typ. levetid [h] | 50000 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1200 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sender / mottaker | mottaker |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 15 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm] | 2 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 952 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 27,25 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materialer | hus: ABS; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|