Gjennomgående strålesensorsender
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
Gjennomgående strålesensorsender
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
- Meget lang rekkevidde
- Med kombinert AC/DC utgangstrinn
- Stort driftsspenningsområde
- Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Elektriske data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24...240 AC/DC |
Maks. strømforbruk [VA] | 6 |
Beskyttelsesklasse | II |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880 |
Typ. levetid [h] | 100000 |
Referansetemperatur for levetid [°C] | 25 |
Utganger
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
---|
Deteksjonsområde
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 50 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 320 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | Rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...40 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 187,787 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materialer | ABS glassfiberforsterket | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A; låse: aluminium, ufarget anodisert |
---|