Fotoelektriske vinkelsensorer
OPL203
OPL-FNKG/IO-LINK/AS
Fotoelektriske vinkelsensorer
OPL203
OPL-FNKG/IO-LINK/AS
- Hurtig oppsett: ikke nødvendig å justere sender og mottaker
- Fin og presis lysstråle over hele gaffelbredden
- Metallhus reduserer forvrengning
- Lys-på/mørk-på-modus kan velges med dreiebryter
- Intuitiv innstilling av følsomheten via potensiometer
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Utganger
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 5 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm] | 0,30 |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 709,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 182,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 105,00 x 10,00 x 105,00 |
Side lengde X [mm] | 80,00 |
Side lengde Y [mm] | 80,00 |
Sensorbredde Z [mm] | 100,00 |
Materialer | hus: diecast zinc svart anodisert; linse: glass |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|