- Produkter
- OR0004
Reflekterende sensor
OR0004
ORR-V/ORT-V
Reflekterende sensor
OR0004
ORR-V/ORT-V
- Spesielt kompakte hus for bruk der plassen er begrenset
- Meget lang rekkevidde
- For tilkobling til koblingsforsterker
- Klar til bruk umiddelbart takket være fast innstilling
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
---|
Elektriske data
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010 |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 950 |
Utganger
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Deteksjonsområde
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,3...1; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | < 200; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 77 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Materialer | PPO endret |
Linsejustering | sidelinse |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm² |
---|