- Produkter
- OS5032
Reflekterende sensor
OS5032
OSP-FPKG/T
Reflekterende sensor
OS5032
OSP-FPKG/T
- Meget lang rekkevidde
- Programmerbar lys-på/mørk-på-modus
- Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
- Intuitiv innstilling av følsomhet og timerfunksjoner via potensiometer
- Med polarisasjonsfilter
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 25,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 40,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Tidsfunksjon [s] | 0,01...5,00 |
Deteksjonsområde
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 6,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 472,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 289,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 28,00 x 95,00 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|