Fiberoptisk forsterker
OU5002
OUF-DPKG
Fiberoptisk forsterker
OU5002
OUF-DPKG
- Enkel tilkobling av fiberoptikken til en forsterker
- Betjening med rimelig akrylfiberoptikk eller glassfiberoptikk av høy kvalitet
- Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
- Intuitiv innstilling av følsomheten via potensiometer
- Kompakt hus for bruk der plassen er begrenset
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 35; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [m] | < 0,12; (Gjennomstrålesensor) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | < 40; (Sensor for diffus refleksjon) |
Rekkevidde justerbar | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 583 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 151,5 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materialer | PPO endret |
Linsejustering | sidelinse |
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
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|