Fiberoptisk forsterker
OU5043
OUF-HPKG/US-100-DPS
Fiberoptisk forsterker
OU5043
OUF-HPKG/US-100-DPS
- Enkel tilkobling av fiberoptikken til en forsterker
- Betjening med rimelig akrylfiberoptikk eller glassfiberoptikk av høy kvalitet
- Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
- Intuitiv innstilling av følsomheten via potensiometer
- Kompakt hus for bruk der plassen er begrenset
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 35,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [m] | 0,00...0,12; (Gjennomstrålesensor) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | 0,00...40,00; (Sensor for diffus refleksjon) |
Rekkevidde justerbar | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 653,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 75,50 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 16,00 x 56,00 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
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
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|