Video Processing Unit (VPU)
OVP810
OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB
Video Processing Unit (VPU)
OVP810
OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB
Applikasjon
Applikasjon | Industriell bildebehandling |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk [mA] | 1100+n* (630/20) * FPS; n = antall kameraer; FPS = kameraets bildefrekvens |
Strømforbruk [W] | 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; typisk n = 3 ; spenning- og strømforsyning leveres av VPU-enheten og er derfor oppført i VPU-databladet. |
Grensesnitt
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 2 |
Antall USB-grensesnitt | 2 |
Protokoll | uavhengig protokoll |
---|
Transmisjonstandard | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringshastighet | 1000 MBit/s | ||||
Kontakttype | RJ45 | ||||
Protokoll | TCP/IP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
Transmisjonstandard | FPD-Link | |
---|---|---|
Kontakttype | HFM (Mini-FAKRA) | |
Merknad om grensesnitt |
|
Kontakttype | Mini-USB; type A |
---|---|
Versjon | 2.0; 3.0 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...40,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 50 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 1 111,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 126,50 x 29,00 x 180,40 |
Materialer | hus: aluminium |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 5,50 |
Maskinvare
Prosessor | SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU |
---|---|
Aktivt minne | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Masselager | 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker) |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Andre data
Tilkobling
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
eksempel 1 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) |
eksempel 2 | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (2D) | kamera 4 (2D) |
eksempel 3 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) | kamera 5 (3D) | kamera 6 (3D) |
eksempel 4 | kamera 1 (3D-VGA) | kamera 2 (3D-VGA) | kamera 3 (3D-VGA) | kamera 4 (3D-VGA) | - | - |
portene 0, 1, 2, 3, 4 og 5 må tilordnes til samme type bildesensor. | |
Vær oppmerksom på det spesielle 3D-bildet for sensortypene 38k og VGA når du kobler til kameraene. | |
Kommentarer: Du finner mer informasjon om det ledige minnet som kreves for bestemte programmer, i den fastvarespesifikke versjonsinformasjonen (ifm.3d.com). |