Sikkerhetslysgardin
OY072S
OYA0310-50-2-12-P-1
Sikkerhetslysgardin
OY072S
OYA0310-50-2-12-P-1
- Pålitelig beskyttelse av risikofylte områder og porter
- Samsvarer med kravene i type 2 til IEC 61496
- Bredt utvalg kan velges på enheten
- Slank, robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Enkel tilkobling via den velprøvde M12-kontakten
For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert. Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene(se datablad).
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Applikasjon
Beskyttelsesfunksjon | Adgangshindring kropp eller kroppsdeler |
---|
Elektriske data
Driftsspenningstoleranse [%] | 20 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24 DC |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 2 |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 950 |
Strømforbruk [mA] | 83 |
---|
Strømforbruk [mA] | 42 |
---|
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antall OSSD-utganger | 2 |
Maks. strømbelastning pr. OSSD-utgang [mA] | 400; (24 V) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Deteksjonsområde
Høyde for beskyttet felt [mm] | 310 |
---|---|
Oppløsning (deteksjonskapasitet d) [mm] | 50 |
Bredde for beskyttet felt (lav lysstyrke) [m] | 0...4 |
Bredde for beskyttet felt (høy lysstyrke) [m] | 3...12 |
Responstid
Responstid [ms] | 4,5 |
---|
Driftsforhold
Bruksområder | klasse C til EN 60654-1 værbestandig applikasjon |
---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...55 |
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
Sikkerhetsklassifisering
ESPE-type (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Overholder kravene |
|
||
Oppdragstid TM [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 2,1E-08 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 1655 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 363 x 28 x 30 |
Materialer | hus: aluminium; frontlinse: PC |
Lengde L [mm] | 363 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - mottaker
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m; for ledningstverrsnitt 0,34 mm² |
---|
Elektrisk tilkobling - sender
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|