Produktegenskaper
Type av lys |
infrarødt lys |
Elektrisk design |
PNP |
Beskyttelse |
IP 65; IP 67 |
Applikasjon
Beskyttelsesfunksjon |
Adgangshindring kropp eller kroppsdeler |
Elektriske data
Driftsspenningstoleranse [%] |
20 |
Driftsspenning [V] |
24 DC |
Beskyttelsesklasse |
III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet |
ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] |
< 2 |
Type av lys |
infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] |
950 |
Mottaker
Strømforbruk [mA] |
83 |
Sender
Strømforbruk [mA] |
42 |
Utganger
Elektrisk design |
PNP |
Antall OSSD-utganger |
2 |
Maks. strømbelastning pr. OSSD-utgang [mA] |
400; (24 V) |
Beskyttelse mot kortslutning |
ja |
Deteksjonsområde
Høyde for beskyttet felt [mm] |
460 |
Oppløsning (deteksjonskapasitet d) [mm] |
50 |
Bredde for beskyttet felt (lav lysstyrke) [m] |
0...4 |
Bredde for beskyttet felt (høy lysstyrke) [m] |
3...12 |
Driftsforhold
Bruksområder |
klasse C til EN 60654-1 værbestandig applikasjon |
Omgivelsestemperatur [°C] |
-10...55 |
Lagringstemperatur [°C] |
-20...70 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] |
95 |
Beskyttelse |
IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
Støtmotstand |
|
Vibrasjonsmotstand |
|
Sikkerhetsklassifisering
ESPE-type (IEC 61496-1) |
2 |
Overholder kravene |
ISO 13849-1: 2015 Kategori 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Oppdragstid TM [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
2,5E-08 |
Mekaniske data
Vekt [g] |
2280 |
Dimensjoner [mm] |
513 x 28 x 30 |
Materialer |
hus: aluminium; frontlinse: PC |
Lengde L [mm] |
513 |
Displayer/driftselementer
Display |
sender |
1 x LED |
mottaker |
2 x LED |
|
Tilbehør
Varer som leveres |
monteringsbrakett: 4 |
slotmutter: 4 |
Mutter |
|
Merknader
Antall i forpakning |
1 stk. |
Elektrisk tilkobling - mottaker
Tilkobling |
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m; for ledningstverrsnitt 0,34 mm² |
Elektrisk tilkobling - sender
Tilkobling |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |