- Produkter
- Sikkerhetsteknologi
- Sikkerhetslysgardiner
- Brukes i næringsmiddel- og drikkevareindustrien
- OY440S
Sikkerhetslysgardin
OY440S
OYA1510-30-2-09-P-1-A
Sikkerhetslysgardin
OY440S
OYA1510-30-2-09-P-1-A
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Motstandsdyktig mot damp og høytrykksrengjøring takket være beskyttelsesrør
- Pålitelig beskyttelse av risikofylte områder og porter
- Samsvarer med kravene i type 2 til IEC 61496
- Bredt utvalg kan velges på enheten
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K; (med beskyttelsesrør: IP 69K) |
Applikasjon
Beskyttelsesfunksjon | adgangshindring håndbeskyttelse |
---|
Elektriske data
Driftsspenningstoleranse [%] | 20 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24 DC |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 2 |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 950 |
Strømforbruk [mA] | 83 |
---|---|
Strømforbruk oppvarming [mA] | 417 |
Strømforbruk [mA] | 42 |
---|---|
Strømforbruk oppvarming [mA] | 417 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antall OSSD-utganger | 2 |
Maks. strømbelastning pr. OSSD-utgang [mA] | 400; (24 V) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Deteksjonsområde
Høyde for beskyttet felt [mm] | 1510 |
---|---|
Oppløsning (deteksjonskapasitet d) [mm] | 30 |
Bredde for beskyttet felt (lav lysstyrke) [m] | 0...3 |
Bredde for beskyttet felt (høy lysstyrke) [m] | 2...10 |
Responstid
Responstid [ms] | 19,5 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K; (med beskyttelsesrør: IP 69K) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
Sikkerhetsklassifisering
ESPE-type (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Overholder kravene |
|
||
Oppdragstid TM [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 7,6E-08 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 7930 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 1687 x 76 x 74 |
Materialer | termometerlomme: PMMA gjennomsiktig; Beskyttelseshette: POM; klemme: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: silikon |
Lengde L [mm] | 1687 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - mottaker
Tilkobling | Kabel: 15 m, PVC; Maksimal kabellengde: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|
Elektrisk tilkobling - sender
Tilkobling | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|