Trykktransmitter med keramisk målecelle
PA6229
PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ /V
Trykktransmitter med keramisk målecelle
PA6229
PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ /V
- Nøyaktig linearisert utgangssignal
- Høy repeterbarhet og lav linearitetsfeil
- Med langsiktig stabilitet takket være høy overbelastningsbeskyttelse
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/4" NPT innvendig tråd |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |||
Medier | væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...90; (på forespørsel: -40...90 °C) | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk; vakuum |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 20...4 |
Maks. last [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] | < 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,05; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | 0,1; (0...80 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | 0,2; (0...80 °C) |
Responstid
Trinn responstid analog utgang [ms] | 3 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 506 | ||||||||||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 221,5 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; FKM |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/4" NPT innvendig tråd |
Begrensningselement integrert | nei (kan ettermonteres) |
anzeigen-bedienelemente
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|