- Produkter
- PC5402
Trykktransmittere
PC5402
PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Trykktransmittere
PC5402
PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Pålitelig deteksjon av systemtrykk i industrielle bruksområder
- Høy motstand mot støt og vibrasjoner
- Utmerket repeterbarhet og lav linearitetsfeil
- Levetid på mer enn 60 millioner trykksykluser
- Kompakt og robust hus i rustfritt stål for bruk der plassen er begrenset
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0...100 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2) |
Applikasjon
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |
---|---|---|
Medier | væsker og gasser | |
Mediumtemperatur [°C] | -40...90 | |
Min. sprengningstrykk [bar] | 1000 | |
Trykklassifisering [bar] | 250 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
|
Vakuummotstand [mbar] | -1000 | |
Type av trykk | relativt trykk |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 16...36 DC |
---|---|
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20 |
Maks. last [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [bar] | 0...100 |
---|
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,5; (inkl. drift ved overstramming, nullpunkt- og spanfeil, ikke-linearitet, hysterese) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,2 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt og span [X22] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Responstid
Trinn responstid analog utgang [ms] | 2 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 787 | ||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 52 |
---|---|
Materialer | 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA |
Materiale (fuktede deler) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. trykksykluser | 60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 25...35; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2) |
Prosessforbindelsestetting | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Begrensningselement integrert | ja |
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|