- Produkter
- PI1095
Innfelt trykksensor med display
PI1095
PI-004-RES30-E-ZVG/US/ /P
Innfelt trykksensor med display
PI1095
PI-004-RES30-E-ZVG/US/ /P
- Kombinert nivåmåling og punktnivådeteksjon med analog/koblingsutgang
- Motstandsdyktig mot høytrykksspyling med aggressive rengjøringsmidler
- For bruk ved høye temperaturer i prosessteknologi
- Hygienisk design for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Innfelt montering i containere, tanker og rør
utfasingsartikkel
Avbruddsdato: 31.03.2024
Avbruddsdato: 31.03.2024
Alternative artikler: PI1005 eller PI1705 Produktsammenligning: PI1095 / PI1005 / PI1705 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Vennligst ikke bruk for nye prosjekter. ingen flere adaptere tilgjengelige som tilbehør
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling Aseptoflex ekstern tråd Aseptoflex |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien | |||
Installasjon | fritt roterbart hus 350° | |||
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk | |||
Ingen død-plass | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20...32 DC |
---|---|
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,5 |
Slå på toppstrøm [mA] | 6 |
Slå på topp gjeldende varighet [ms] | 30 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20, invertible; (skalerbar 1:4) |
Maks. last [Ω] | 300 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogt startpunkt |
|
|||
Analogt endepunkt |
|
|||
I trinn av |
|
|||
Fabrikkinnstilling |
|
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet, inkl. hysterese og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Responstid
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Maks. responstid analog utgang [ms] | 40 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | nullpunkt; spenne |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 238 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 405 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiale (fuktede deler) | keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling Aseptoflex ekstern tråd Aseptoflex |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; psi; kPa; % av span |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Merk | Vennligst ikke bruk for nye prosjekter.; ingen flere adaptere tilgjengelige som tilbehør | |
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|