Innfelt trykksensor
PM1504
PM-010-REA12-A-ZVG/US
Innfelt trykksensor
PM1504
PM-010-REA12-A-ZVG/US
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i mat- og drikkevareindustrien
- Hygienisk, jevn design
- Motstandsdyktig mot høytrykksspyling med aggressive rengjøringsmidler
- Høy temperaturbestandighet og høy beskyttelsesgrad
- Integrert temperaturmåling via IO-Link
- Nøyaktig analog utgang og brukervennlig kommunikasjon via IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd tettingskjegle |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Måleelement | keramisk-kapasitiv trykkmålecelle | |||
Temperaturovervåking | ja | |||
Applikasjon | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien | |||
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser | |||
Betinget egnet for | bruk i gasser ved trykk > 25 bar kun på forespørsel | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...150,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | |||
Type av trykk | relativt trykk; vakuum | |||
Ingen død-plass | ja | |||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 43,00 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Integrert vaktbikkje | ja |
Strømforbruk [mA] | 3,50...21,50 |
---|---|
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 1,00 |
Strømforbruk [mA] | < 45,00 |
---|---|
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,50 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antall digitale utganger | 1; (IO-Link) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar; 1:5) |
Maks. last [Ω] | 700,00; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogt startpunkt |
|
|||
Analogt endepunkt |
|
|||
I trinn av |
|
|||
Fabrikkinnstilling |
|
Måleområde |
|
---|
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,5; (linearitet inkl. hysterese og repeterbarhet, grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig) | ||||||||
Total avvik over temperaturområde |
|
||||||||
Merknader om nøyaktighet / avvik | For ytterligere detaljer se avsnitt Diagrammer og grafer |
Nøyaktighet [K] | ± 2.5 K + (0.045 x (omgivelsestemperatur - medies temperatur)) |
---|---|
Repeterbarhet [K] | ± 0,2 |
Oppløsning [K] | 0,20 |
Responstid
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0,00...4,00 |
---|
Trinn responstid analog utgang [ms] | 30,00 |
---|
Trinn responstid analog utgang [ms] | 7,00 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 vann; > 0,9 m/s) |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO modus | nei | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A; (når pin 2 ikke er tilkoblet: B) | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,50 | ||||||||
IO-Link oppløsning trykk [bar] | 0,00 | ||||||||
IO-Link oppløsning temperatur [K] | 0,20 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; intern temperatur | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 322,00 | ||||
Merknad om godkjenning |
|
||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 307,40 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PTFE; FKM |
Materiale (fuktede deler) | keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK; PTFE |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 20,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd tettingskjegle |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|