Trykksensor for pneumatikk
PQ3834
PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/
Trykksensor for pneumatikk
PQ3834
PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/
- Pålitelig overvåking av systemtrykket i pneumatikk og i trykkluftsystemer
- Meget høyt overtrykk og vakuummotstand
- Klar og tydelig skråstilt LED-skjerm
- Rød/grønn display for tydelig identifikasjon av akseptabel rekkevidde
- Med programmerbar koblingsutgang og analog utgang
- Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/8 innvendig tråd innvendig tråd:M5 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||||
---|---|---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | ||||
Betinget egnet for | andre medier på forespørsel | ||||
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...60,00 | ||||
Min. sprengningstrykk |
|
||||
Merknad på min. sprengningstrykk |
|
||||
Trykklassifisering |
|
||||
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | ||||
Type av trykk | relativt trykk; differensialtrykk; vakuum |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (< 40 V) |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,50 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 100,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||||
Tilbakestill punkt rP |
|
||||
I trinn av |
|
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,25 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,05; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | 0,2; (0...60 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | 0,2; (0...60 °C) |
Responstid
Responstid [ms] | < 6,00 |
---|---|
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 6,00 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; analog utgang; IO-Link; Koblingslogikk; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping; Displayenhet |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 FDIS | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 437,00 | ||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 87,00 |
---|---|
Materialer | PBT; FKM; polyester |
Materiale (fuktede deler) | messing; FKM; silikon (belagt); PBT |
Min. trykksykluser | 50 million |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/8 innvendig tråd innvendig tråd:M5 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; kPa; psi; inHg |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|