Kontrollenhet for delseteovervåking
PS7570
CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR
Kontrollenhet for delseteovervåking
PS7570
CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR
- Nøyaktig delseteovervåking ved hjelp av mottrykksmåling
- For bruk i maskinverktøy og maskineringssentre
- Pålitelig måling av svært korte avstander opp til 0,01 mm
- Enkel justering til nødvendig åpningsavstanden ved hjelp av den mekaniske innstillingsskiven
- To koblingspunkter: Fin / grov deteksjon og tilleggsfunksjonskontroll
utfasingsartikkel
Alternative artikler: SDP110 Produktsammenligning: PS7570 / SDP110 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Applikasjon
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|
Utganger
Utgangssignal | koblingssignal; (2 x normalt åpen / normalt lukket) |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 161 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 862 |
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|