Trykktransmittere
PU1732
PU-300PSEU96-V-DVG/DE
Trykktransmittere
PU1732
PU-300PSEU96-V-DVG/DE
- For pålitelig deteksjon av systemtrykket i mobile maskiner
- Robust hus i rustfritt stål med høy støt- og vibrasjonsmotstand
- Kompakt hus for bruk der plassen er begrenset
- DEUTSCH-kontakt for rask og enkel tilkobling til det innebygde systemet
- Med langsiktig stabilitet takket være høy repeterbarhet og lav linearitetsfeil
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [psi] | 0...3000 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 9/16" - 18 UNF ekstern tråd |
Applikasjon
Applikasjon | for mobile applikasjoner | |
---|---|---|
Medier | væsker og gasser | |
Mediumtemperatur [°C] | -40...125 | |
Min. sprengningstrykk [psi] | 14500 | |
Trykklassifisering [psi] | 7250 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
|
Vakuummotstand [psi] | -14,5 | |
Type av trykk | relativt trykk |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 12 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,1 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,5...4,5 |
Min. last motstand [Ω] | 2000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [psi] | 0...3000 |
---|
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,8; (inkl. drift ved overstramming, nullpunkt- og spanfeil, ikke-linearitet, hysterese) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,2 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Responstid
Trinn responstid analog utgang [ms] | 2 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 641 | ||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 62 |
---|---|
Materialer | 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PPS |
Materiale (fuktede deler) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. trykksykluser | 60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 25...35; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 9/16" - 18 UNF ekstern tråd |
Prosessforbindelsestetting | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Begrensningselement integrert | ja |
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt (DT04-3P); Maksimal kabellengde: 30 m |
---|