- Produkter
- PY2795
Trykksensor med display
PY2795
PI-005-REA01-MFRKG/US/ /P
Trykksensor med display
PY2795
PI-005-REA01-MFRKG/US/ /P
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i mat- og drikkevareindustrien
- Hygienisk, jevn design
- Motstandsdyktig mot høytrykksspyling med aggressive rengjøringsmidler
- Høy temperaturbestandighet og høy beskyttelsesgrad
- Programmerbar analog- og koblingsutgang
- Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd Aseptoflex Vario |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien | |||
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk | |||
Ingen død-plass | ja |
Elektriske data
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Integrert vaktbikkje | ja |
Driftsspenning [V] | 20...32 DC |
---|---|
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1 |
Driftsspenning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 45 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,5 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20, invertible; (skalerbar) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Maks. last [Ω] | 300 |
---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2 |
---|---|
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 125 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
|||||||||
Tilbakestill punkt rP |
|
|||||||||
Analogt startpunkt |
|
|||||||||
Analogt endepunkt |
|
|||||||||
I trinn av |
|
|||||||||
Fabrikkinnstilling |
|
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1; linearitet, inkl. hysterese og repeterbarhet; grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Responstid
Demping prosess verdi dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0,01...99,99 |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 45 |
---|
Min. responstid for bytteutgang (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Trinn responstid analog utgang [ms] | 7 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.0 |
Profiler | ingen profil |
Prosessdata analog | 1 |
Behandle data binær | 2 |
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,3 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 148,66 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 297,5 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiale (fuktede deler) | keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 35; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd Aseptoflex Vario |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; psi; kPa; % av span |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |