- Produkter
- IIoT-løsninger
- moneo
- moneo lokalt
- QM9105
lokal lisens for programvaren for identifisering av strukturelle endringer i kritiske prosessverdier
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
lokal lisens for programvaren for identifisering av strukturelle endringer i kritiske prosessverdier
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- Enkel 5-trinns konfigurasjonsveiviser for bruk uten behov for eksperter
- Permanent, pålitelig avviksdeteksjon reduserer falske alarmer og øker maskintilgjengeligheten
- Automatisk innstilte dynamiske terskler sikrer prosesskvalitet
- Optimalisering av energiforbruket gjennom tidlig varsling reduserer kostnadene
- Transparente resultater og konfigurasjonsalternativer muliggjør tilpassede løsninger
Applikasjon
Bruksområder |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Konfigurasjon |
|
||||
Kompatabilitet |
|
||||
Dataadministrasjon |
|
||||
Overvåking |
|
||||
Brukergrensesnitt |
|
Programvare / programmering
Språk | Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk; Polsk |
---|---|
Data carrier | nedlasting |
Type av lisens | enkelt lisens |
Lisensklasse | lokal fullversjon |
Systemkrav
Min. CPU-syklus | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. antall CPU-kjerner | 4 | |
Min. RAM | 8 | |
Min. grafisk oppløsning | 1920 x 1080 | |
Nødvendig enhet grensesnitt | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Nettverkskort | Ethernet 1 Gbit | |
Nettverksprotokoll | Ethernet TCP/IP | |
Operativsystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Nettleser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader) | |
I tillegg nødvendig programvare |
|