Absolutt multiturn encoder med solid aksel
RM7011
RMS0025-C24/E
Absolutt multiturn encoder med solid aksel
RM7011
RMS0025-C24/E
- For nøyaktig posisjon, hastighet, vinkel- og lineær måling
- Direkte utmating av verdiene via CANopen-grensesnitt
- Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
- Høy motstand mot støt og vibrasjoner
- Enkel kabling og programmering
Produktegenskaper
Oppløsning | 8192 Trinn; 4096 revolusjoner; 25 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 6 |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | multiturn |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Kode | binær |
---|
Måle - / innstillingsområde
Oppløsning | 8192 Trinn; 4096 revolusjoner; 25 bit |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | CAN parameter; skalering; angitt; Overføringshastighet; rotasjonsretning; Node ID |
---|---|
Adressering | adressevelgerbryter; 0...126 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
||
Versjon | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98 |
Beskyttelse | IP 65; (på huset: IP 65; på akslen: IP 64) |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 13 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 567,5 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58 / L = 94 | |
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 6000 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 40 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 110 | |
Festeflens | synkro-flens |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
terminalstripe i terminalkammeret: |