Multiturn hul-aksel koder
RM903S
RMO12BRU51213bCANS
Multiturn hul-aksel koder
RM903S
RMO12BRU51213bCANS
- Enkel integrering av det TÜV Rheinland-sertifiserte sikkerhetsdelsystemet med ifm-modus
- sikkerhetsdelsystem med CANopen sikkerhetsstøtte
- Egnet for bruk i sikkerhetsfunksjoner opp til SIL2 / PL d kategori 3
- Sertifisert til følgende standarder: EN 60947-5-3, IEC 61508 og ISO 13849
- Vedlikeholdsfri sikkerhetskoder med fullt magnetisk deteksjon
Produktegenskaper
Oppløsning | 8192 Trinn; 65536 revolusjoner; 29 bit |
---|---|
Akseldesign | hul aksel med blindhull |
Akseldiameter [mm] | 12 |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | multiturn |
Deteksjonssystem | magnetisk |
Applikasjon | mobilprogram; kraner og heismaskiner |
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40...85 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60; ((24 V DC)) |
Strømforbruk [W] | 1,5 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (< 60 V DC) |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 2 |
Utganger
Kontaktklassificering | max. 1,5 A (24 V DC ) |
---|---|
Kode | binær |
Måle - / innstillingsområde
Oppløsning | 8192 Trinn; 65536 revolusjoner; 29 bit |
---|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet [°] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repeterbarhet | ± 0,1 °; (magnetisk) |
Responstid
Responstid på sikkerhetsforespørsel [ms] | 7 |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | skalering; angitt; Overføringshastighet; Node ID; grensebryter; girfunksjon; overvåkingsvindu; Telleretning; hastighetsparametere; integrasjonstid; ifm-modus |
---|
Grensesnitt
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
---|---|
Overføringshastighet | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
Avsluttende motstand | ja; (Extern M12 (z.B. E11590)) |
Protokoll | CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A | ||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
||
Versjon | CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...90 | |
Merknad om lagringstemperatur |
|
|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98 | |
Maks. høyde over havet [m] | 5000 | |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K; (med ifm socket behørig skrudd på) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||
Standard | kompatibel med ECE R 10 Rev.6 |
Sikkerhetsklassifisering
Overholder kravene |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Oppdragstid TM [h] | 175800 | ||||
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon) |
|
||||
PFH [1/h] | 2,00E-8 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 726,95 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58 / L = 64,7 | |
Materialer | forseglinger: NBR/HNBR; display: polykarbonat; tilkoblinger: diecast zinc forniklet (aksial)/(radial) | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 6000 | |
Maks. startmoment [Nm] | 5 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20 | |
Akseldesign | hul aksel med blindhull | |
Akseldiameter [mm] | 12 | |
Akselmateriale |
|
|
Festeflens | direkte flens; Ø 63 mm |
Merknader
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - CAN-in
Koblinger: 1 x M12-A; koding: A; (åpne M12-tilkoblinger må dekkes med passende beskyttelseshetter) |
Elektrisk tilkobling - CAN-out
Koblinger: 1 x M12-A; koding: A; (åpne M12-tilkoblinger må dekkes med passende beskyttelseshetter) |