Absolutt multiturn encoder med solid aksel
RMB300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
Absolutt multiturn encoder med solid aksel
RMB300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- Absolutt posisjonssporbarhet selv når den er uten strøm
- Lagerdriftstidsmåling for effektiv vedlikeholdsplanlegging
- Fritt programmerbar totaloppløsning på opptil 31 biter
- Programmerbar digital koblingsinngang/utgang
- Høy støt- og vibrasjonsmotstand takket være magnetisk sensorprinsipp
Produktegenskaper
Oppløsning | 65536 Trinn; 32768 revolusjoner; 31 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 6 |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | multiturn |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...30 DC; (; til PELV) |
---|---|
Nominell isolasjonsspenning_ [V] | 30 |
Strømforbruk [mA] | < 75 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 1000 |
Maks. revolusjon electrical [U/min] | 12000 |
Utganger
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|
Måle - / innstillingsområde
Oppløsning | 65536 Trinn; 32768 revolusjoner; 31 bit |
---|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet [°] | 0,1 |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | angitt; nullpunkt; rotasjonsretning; rotasjonshastighet |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profiler |
|
||||||||
SIO modus | nei | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; intern temperatur; bytte syklusteller | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||
Merk |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98; (kondens ikke tillatt) |
Beskyttelse | IP 65; (på huset: IP 67; på akslen: IP 64) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 283 | ||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 227,2 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 36 / L = 65 | |
Materialer | flens: aluminium; hus: rustfritt stål (1.4521 / 444) | |
Maks. startmoment [Nm] | 1 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 40 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 110 | |
Festeflens | servoflens; Ø 36 mm |
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål (1.4401 / 316) |